text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
12 produkter fundet
PSEN opII4F-s-14-165
632090
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1650 mm uden dødzone, fors ...

Kr.33,353.00
PSEN opII4F-s-14-150
632089
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm uden dødzone, fors ...

Kr.30,592.00
PSEN opII4F-s-14-135
632088
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1350 mm uden dødzone, fors ...

Kr.27,831.00
PSEN opII4F-s-14-015
632080
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 150 mm, forsyningsspænding ...

Kr.7,234.00
PSEN opII4F-s-14-075
632084
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm uden dødzone, forsy ...

Kr.17,710.00
PSEN opII4F-s-14-030
632081
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 300 mm uden dødzone, forsy ...

Kr.9,887.00
PSEN opII4F-s-14-060
632083
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm uden dødzone, forsy ...

Kr.15,198.00
PSEN opII4F-s-14-045
632082
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 450 mm uden dødzone, forsy ...

Kr.12,666.00
PSEN opII4F-s-14-090
632085
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 900 mm uden dødzone, forsy ...

Kr.20,348.00
PSEN opII4F-s-14-120
632087
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1200 mm uden dødzone, fors ...

Kr.25,372.00
PSEN opII4F-s-14-105
632086
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1050 mm uden dødzone, fors ...

Kr.22,859.00
PSEN opII4F-s-14-180
632091
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1800 mm uden dødzone, fors ...

Kr.36,115.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug