Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Basis-lysgitre af type 3, fingerbeskyttelse

Basis-lysgitrene PSENopt II, type 3 er egnede til fingerbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN opII3F-s-14-060

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3F-s-14-075

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3F-s-14-015

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 150 mm, forsyningsspænding 24 V. TilslutningsstikM12, sender: 5-polet, modtager 5-polet. Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3F-s-14-030

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 300 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3F-s-14-135

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1350 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3F-s-14-165

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1650 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3F-s-14-150

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3F-s-14-045

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 450 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3F-s-14-090

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 900 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3F-s-14-180

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1800 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3F-s-14-105

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1050 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN opII3F-s-14-120

Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, fingerbeskyttelse (opløsning 14 mm), beskyttelseszonehøjde 1200 mm uden dødzone, forsyningsspænding 24 V. Tilslutningsstik M12, sender: 5-polet, modtager 5-polet.Tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.