Sammenligne 0
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Lysgitrene PSENopt II

Det første type 3-lysgitter – nu også som type 4

Lysbommene PSENopt II

Lysgitrene PSENopt II, også kaldet lystæpper, anvendes til sikkert indgreb i produktionsprocessen og opfylder afhængigt af behov finger- og håndbeskyttelse. De første type 3-lysgitre er specielt konstrueret til applikationer op til PL d i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1. Derudover findes der type 4-varianter til applikationer op til PL e i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2.

Takket være deres store robusthed beskytter PSENopt II mod stød, kollision og vibrationer og er derfor egnede til brug i barske industrimiljøer. Ved hjælp af LED'erne kan operatøren se de væsentlige årsager og systemdefekter, som er skyld i maskinstoppet. På denne måde reduceres stilstandsperioderne.

Lysbommene fås i længder fra 150 mm til 1800 mm. Takket være den 5-polede tilslutning kan PSENopt II tilsluttes direkte til PDP 67. Det kompatible tilbehør rækker lige fra laser til bracket-sæt.

Robuste lysgitre til finger- og håndbeskyttelse – fordele

  • Det første type 3-lysgitter specielt til applikationer indtil PL d
  • Stor robusthed, der beskytter mod stød, kollision og vibrationer
  • Brugervenlig diagnose ved hjælp af LED'er, der reducerer stilstandsperioderne
  • Fleksibel anvendelse med øget sikkerhed – takket være fravær af dødzoner
  • Hurtig og enkel montering, installation og idrifttagning
  • Beskyttelse mod stød, kollision og vibrationer til brug i barske industrimiljøer
  • Sikker og rentabel, komplet løsning med PDP67 samt omfattende tilbehør
Lysgitrene PSENopt II

Lysgitrenes egenskaber

Nærbillede af lysgitret PSENopt II
  • I overensstemmelse med og godkendt i henhold til EN/IEC 61508 og EN/IEC 61496-1 (type 3) samt EN/IEC 61496-1/-2 (type 4)
  • Kan anvendes i applikationer indtil PL d / PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 2 / SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061
  • Sikkerhed til finger- og håndbeskyttelse
  • Længder fra 150 mm til 1800 mm
  • Robusthed på 50 g
  • Fravær af dødzoner
  • Komplet løsning med PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Anvendelsesområder for PSENopt II-lysgitre

Beskyt dine medarbejdere og dit produktionsmateriel med lysbommene PSENopt II! Lysbommen beskytter de farlige områder ved hjælp af en usynlig beskyttelseszone af infrarøde lysstråler. Når lysstrålen afbrydes, udløses der straks en sikker frakoblingskommando.

I henhold til EN/IEC 61496 er PSENopt II-lysgitre egnede til type 3-applikationer med sikkerhedskategori PL d og til type 4-applikationer med sikkerhedskategori PL e:

Kan anvendes i applikationer iht. type 1 type 2 type 3 type 4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PLc

SIL 1 og SIL CL 2

PLd

SIL 2 og SIL CL 2

PLe

SIL 3 og SIL CL 3

PSENopt II fås til finger- og håndbeskyttelse og er derfor især egnet til manuelle arbejdspladser, tilførsel/bortskaffelse af materiale og materialehåndtering ved siden af robotter.

Yderligere oplysninger om EN/IEC 61496 finder du her.

PSENopt II-applikationer

Brancheanvendelse af lysgitre

Vores portefølje: Lysgitrene PSENopt II

Standard-lysgitre af type 3, håndbeskyttelse

Standard-lysgitrene PSENopt II, type 3 er egnede til håndbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1.
Standard-lysgitre af type 3, fingerbeskyttelse

Standard-lysgitre af type 3, fingerbeskyttelse

Standard-lysgitrene PSENopt II, type 3 er egnede til fingerbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1.

Standard-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse

Standard-lysgitrene PSENopt II, type 4 er egnede til fingerbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1/-2.

Standard-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse

Standard-lysgitrene PSENopt II, type 4 er egnede til håndbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1/-2.

Tilbehør til lysgitrene PSENopt II

Tilpasset perfekt til lysbommene PSENopt II: Kompatibelt tilbehør til hurtig og enkel montering.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk