text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
8 produkter fundet
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 150 mm. Funktioner: Kas ...

Kr.8,792.00
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 450 mm. Funktioner: Kas ...

Kr.13,419.00
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 1200 mm. Funktioner: Ka ...

Kr.23,322.00
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 900 mm. Funktioner: Kas ...

Kr.19,435.00
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 750 mm. Funktioner: Kas ...

Kr.17,584.00
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 300 mm. Funktioner: Kas ...

Kr.11,106.00
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 1050 mm. Funktioner: Ka ...

Kr.21,286.00
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 24 mm), beskyttelsesområdets højde 600 mm. Funktioner: Kas ...

Kr.15,456.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug