text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 produkter fundet
PSEN op Mirror-165/1
630904
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 165 cm. Kan anvendes med alle lysgitre i PSENopt-serien < 165 cm. Til direkte ...

Kr.1,981.00
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
5 PMMA Altuglas-plader i længden 90 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhed ...

Kr.1,323.00
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
5 PMMA Altuglas-plader i længden 60 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhed ...

Kr.1,314.00
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
5 PMMA Altuglas-plader i længden 75 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhed ...

Kr.1,236.00
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
5 PMMA Altuglas-plader i længden 105 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhe ...

Kr.1,391.00
PSEN op Mirror-090/1
630902
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 90 cm. Kan anvendes med alle lysgitre i PSENopt-serien < 90 cm. Til direkte m ...

Kr.1,576.00
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
5 PMMA Altuglas-plader i længden 135 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhe ...

Kr.1,897.00
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
5 PMMA Altuglas-plader i længden 120 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhe ...

Kr.1,820.00
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
5 PMMA Altuglas-plader i længden 150 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhe ...

Kr.1,986.00
PSEN op67-69K-075/1
630934
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et sikkerhedslysgitter med længden 75 cm i serien "PSEN op.../1". IP- kaps ...

Kr.3,682.00
PSEN op67-69K-090/1
630935
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et sikkerhedslysgitter med længden 90 cm i serien "PSEN op.../1". IP- kaps ...

Kr.3,779.00
PSEN op Lens Shield-3-080
630923
5 PMMA Altuglas-plader i længden 80 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhed ...

Kr.1,304.00
PSEN op67-69K-060/1
630933
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et sikkerhedslysgitter med længden 60 cm i serien "PSEN op.../1". IP- kaps ...

Kr.3,586.00
PSEN op67-69K-045/1
630932
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et sikkerhedslysgitter med længden 45 cm i serien "PSEN op.../1". IP- kaps ...

Kr.3,481.00
PSEN op Lens Shield-015/1
630910
5 PMMA Altuglas-plader i længden 15 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhed ...

Kr.925.00
PSEN op67-69K-165/1
630940
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et sikkerhedslysgitter med længden 165 cm i serien "PSEN op.../1". IP- kap ...

Kr.4,279.00
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Aluminiumprofil med længden 120 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Pro ...

Kr.1,800.00
PSEN op Protective Bracket-6/1
630957
Monteringssæt med 6 monteringsprofiler til fastgørelse af et sikkerhedslysgitter i serien "PSEN op.../1" til lysgitterlæ ...

Kr.321.00
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Aluminiumprofil med længden 90 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Prot ...

Kr.1,571.00
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Aluminiumprofil med længden 60 cm. Sammen med "PSEN op Protective Base/1" og de passende monteringsvinkler "PSEN op Prot ...

Kr.1,391.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug