Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Basis-lystæppet af type 4 til håndbeskyttelse – tekniske egenskaber

Basis-lystæpper af type 4 kan anvendes til applikationer indtil PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 EN/IEC 62061.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN op4H-s-30-030/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 300 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4H-s-30-105/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1050 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4H-s-30-180/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1800 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4H-s-30-120/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1200 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4H-s-30-135/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1350 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4H-s-30-045/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 450 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4H-s-30-075/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 750 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4H-s-30-015/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 150 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4H-s-30-060/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 600 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4H-s-30-090/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, fingerbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 900 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4H-s-30-165/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1650 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4H-s-30-150/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1500 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.