Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Basis-lystæppet af type 4 til kropsbeskyttelse – tekniske egenskaber

Basis-lystæpper af type 4 kan anvendes til applikationer indtil PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 EN/IEC 62061

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN op4B-2-050/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 500 mm, muting-funktion, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4B-4-090/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 900 mm, muting-funktion, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4B-L-080/1

Sæt med lysgitter (type 4, PL e, kropsbeskyttelse), holder og mutingarm L-type i henhold til DIN EN 61496, type 4, 800 mm, tilslutningsstik M12,sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Sammenligne Download

PSEN op4B-L-050/1

Sæt med lysgitter (type 4, PL e, kropsbeskyttelse), holder og mutingarm L-type i henhold til DIN EN 61496, type 4, 500 mm, tilslutningsstik M12,sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Sammenligne Download

PSEN op4B-T-080/1

Sæt med lysgitter (type 4, PL e, kropsbeskyttelse), holder og muting-arm T-type i henhold til DIN EN 61496, type 4, 800 mm, tilslutningsstik M12,sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Sammenligne Download

PSEN op4B-4-120/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 1200 mm, muting-funktion, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4B-3-080/1

Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 800 mm, muting-funktion, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op4B-T-050/1

Sæt med lysgitter (type 4, PL e, kropsbeskyttelse), holder og mutingarm T-type i henhold til DIN EN 61496, type 4, 500 mm, tilslutningsstik M12,sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.