Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Basis-lystæppet af type 2 til håndbeskyttelse – tekniske egenskaber

Basis-lystæpper af type 2 kan anvendes til applikationer indtil PL c i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 1 EN/IEC 62061.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN op2H-s-30-015/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 150 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-s-30-030/1

Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-s-30-045/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 450 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-s-30-060/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 600 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-s-30-075/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 750 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-s-30-090/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 900 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-s-30-105/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1050 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-s-30-120/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1200 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-s-30-135/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1350 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-s-30-150/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1500 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-s-30-165/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1650 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2H-s-30-180/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1800 mm, forsyningsspænding 24 V,tilslutningsstik M12, sender: 4-polet, modtager: 5-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.