text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
4 produkter fundet
PSEN op2B-3-080/1
630805
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 800 mm, muting-funktion, forsyningsspænd ...

Kr.6,917.00
PSEN op2B-4-120/1
630807
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 1200 mm, muting-funktion, forsyningsspæn ...

Kr.8,932.00
PSEN op2B-4-090/1
630806
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 900 mm, muting-funktion, forsyningsspænd ...

Kr.7,821.00
PSEN op2B-2-050/1
630804
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 500 mm, muting-funktion, forsyningsspænd ...

Kr.5,830.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug