Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PSEN op2B-4-090/1

630806
PSEN op2B-4-090/1
Safety light curtain, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

På forespørgsel
Tilgængelighed
Mængde
Disponibel til
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed, TÜV
Sensorprincip: optisk
Type iht. EC 61496: 2
Antal stråler: 4
Sikkerhedskomponentens opløsning: 315 mm
Højde på beskyttelsesområde: 915 mm
Driftsområde (m): 0,5 - 50,0
Reaktionstid: 16.00 ms
Antal OSSD-udgange: 2
Afblænding: nej
Muting: ja
Kaskadekobling: nej
Forsyningsspænding (V): 24,0
Forsyningsspændingstype: DC
Anvendelse iht.: EN 61496-1, IEC 61496-2
Opløsning, beskyttelsestype: Krop
Kapslingsklasse, kabinet: IP65
Mål, bredde: 35.0 mm
Mål, højde: 1053.0 mm
Mål, dybde: 41.2 mm
Bruttovægt: 4200 g
Nettovægt: 3600 g
Omgivelsestemperatur: -10 - 55 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades