Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Sikkerhedslysgitre af type 2, kropsbeskyttelse – tekniske egenskaber

Sikkerhedslysgitre af type 2 kan anvendes til applikationer indtil PL c i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 1 EN/IEC 62061.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSEN op2B-4-090/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 900 mm, muting-funktion, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2B-2-050/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 500 mm, muting-funktion, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2B-3-080/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 800 mm, muting-funktion, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.

Tilbehør Sammenligne Download

PSEN op2B-4-120/1

Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, kropsbeskyttelse, højde påbeskyttelsesområde 1200 mm, muting-funktion, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, sender: 4-polet og 5-polet, modtager: 5-polet og 8-polet, tilslutningskabel medfølger ikke ved levering.