Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Lystæppet PSENopt

Sikkerhedslystæppe til fingerbeskyttelse, håndbeskyttelse og kropsbeskyttelse

Lystæpperne PSENopt

Lystæppet PSENopt, også kaldet en lysbom, kan anvendes i alle industriområder, hvor et barrierefrit sikkerhedskoncept skal implementeres. Takket være kompakte mål og enkel installationsteknik muliggør sikkerhedslystæpperne ergonomisk arbejde. Det er f.eks. tilfældet ved cykliske betjeningsindgreb som f.eks. ilægningsarbejde samt tilførsel og bortskaffelse af materiale.

Du kan vælge mellem lystæpper af type 2 og type 4 i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1/-2 samt varianter til finger-, hånd- og kropsbeskyttelse i længder fra 15 cm til 180 cm. Ud over Basis-lystæpper har alle Advanced-lysbomme udvidede funktioner som muting, blanking og kaskadeopkobling. Til applikationer med begrænset plads kan de smalle sikkerhedslystæpper PSENopt slim anvendes.

Tilbehøret spænder fra omdirigeringsspejle, beskyttelsespæle til stød-, kollisions- og vibrationsbeskyttelse og beskyttelseskabinettet IP6K9K til teststænger. Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området Tilslutningsteknik.

Høj produktivitet med lystæpperne PSENopt

  • Beskyttelseszoner og detektionskapacitet kan tilpasses til den enkelte proces
  • Bedre produktivitet ved hjælp af reducerede adgangstider
  • Hurtig og enkel montering, installation og idrifttagning
  • Brugervenlig diagnose takket være indbyggede LED'er, der reducerer stilstandsperioderne
  • Omfattende portefølje inklusive tilbehør – kan kombineres optimalt med den sikre styringsteknik fra Pilz

Til enhver disciplin – ekstra fordele ved lystæpperne PSENopt Advanced

Skkerhedslystæpperne PSENopt Advanced
  • Enkel konfiguration og idrifttagning med PSENopt Configurator
  • De tre funktioner muting, blanking og kaskadeopkobling i et lystæppe
  • Større sikkerhed uden dødzoner
  • Fleksibel anbringelse takket være kodning

Små sikkerhedslystæpper, stor sikkerhed – ekstra fordele ved PSENopt slim

  • Smal konstruktion sparer plads og omkostninger
  • Større sikkerhed uden dødzoner
  • Effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse takket være kaskadeopkoblingsfunktion

Lystæpperne PSENopt Egenskaber

Egenskaber for lystæpperne PSENopt og PSENopt Advanced
  • I overensstemmelse med og godkendt i henhold til EN/IEC 61508 og EN/IEC 61496-1/-2
  • Sikkerhed til finger-, hånd-, krops- og adgangsbeskyttelse
  • Kan anvendes i applikationer indtil PL c (type 2), PL e (type 4)
  • Integrerede funktioner: Tilbagemeldingsovervågning, reset, bekræftelse, diagnose (PSENopt), muting og blanking (PSENopt Advanced) samt kaskadeopkobling (PSENopt Advanced, PSENopt slim)
  • Uden dødzoner (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Sikkerhedslystæpper til alle anvendelsesområder

Med sikkerhedslystæpperne beskyttes både medarbejdere og produktionsmateriel – sikkert, effektivt og rentabelt. En usynlig beskyttelseszone bestående af infrarøde stråler beskytter de farlige områder. Hvis en lysstråle afbrydes, udløses der straks en sikker frakoblingskommando.

Lystæppet PSENopt opnår i beskyttelseskabinetter kapslingsklasse IP6K9K og kan anvendes til fugtige miljøer med høje hygiejnekrav. Spejlene muliggør enkel omdirigering af lystæppestrålerne, således at et større beskyttelsesområde sikres uden brug af yderligere lysbomme. Med beskyttelsespæle er vores sikkerhedslystæpper nu også beskyttet mod stød, kollision og vibrationer i barske industrimiljøer.


Muting, blanking og kaskadeopkobling med PSENopt Advanced

Se selv multifunktionaliteten i vores lystæpper PSENopt Advanced! Muting, blanking og/eller kaskadeopkobling er mulig med kun ét lystæppe. Disse funktioner giver mange muligheder for at integrere lystæpperne PSENopt optimalt i dit anlæg:

  • Muting til skelnen mellem mennesker og materiale

Lystæpperne med muting-funktion er velegnede til at transportere materiale ind i eller ud af et fareområde, f.eks. ved palletering. Muting er sikker, automatisk og midlertidig omgåelse af en beskyttelsesanordning.

  • Blanking giver et fleksibelt og uforstyrret produktionsforløb

Med blanking-funktionen giver lysbommen mulighed for en enkel maskinkonstruktion. Tilpas produktionsforløbet fleksibelt til forskellige produktionsmaterialer, og omstil hurtigt efter behov!

  • Kaskadeopkoblingsfunktion til effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse

Sikring af tilstødende beskyttelseszoner helt enkelt. En sådan kaskadeopkobling muliggør sikring af f.eks. en maskines for-, over- og bagside ved hjælp af kun et lystæppesystem.

Sikkerhedslystæpper til alle anvendelsesområder

Lystæppet PSENopt slim til applikationer med begrænset plads

Lystæpperne PSENopt slim på stansemaskine

Til applikationer med begrænset plads samt ved døre og porte er lystæpperne PSENopt slim velegnede med deres smalle konstruktion. Alt efter behov sørger type 2- og type 4-lystæpperne for finger- og håndbeskyttelse. Derudover giver de takket være kaskadeopkoblingsfunktion uden dødzoner en effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse. Brug PSENopt slim i kombination med f.eks. det konfigurerbare sikkerhedssystem PNOZmulti eller PNOZsigma, og du får en sikker og rentabel, komplet løsning til din applikation.

Lystæppernes brancheanvendelse

Vores produktprogram: Sikkerhedslystæpper med halvlederudgang PSENopt

PSENopt-sikkerhedslystæppe

Sikkerhedslystæpperne af type 2 og type 4 anvendes til adgangssikring (1 stråle) i henhold til EN/IEC 61496-1/-2.

Basis-lysgitre af type 2, kropsbeskyttelse

Basis-lysgitrene af type 2 er egnede til kropsbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1/-2.

Basis-lystæppe af type 2, håndbeskyttelse

Basis-lysgitrene af type 2 er egnede til håndbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1/-2.

Basis-lystæppe af type 4, kropsbeskyttelse

Basis-lystæpperne anvendes til kropsbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1/-2.

Basis-lystæppe af type 4, fingerbeskyttelse

Basis-lystæppet af type 4 til fingerbeskyttelse opfylder kravene i EN/IEC 61496-1/-2.

Basis-lystæppe af type 4, håndbeskyttelse

Basis-lystæpperne af type 4 til håndbeskyttelse er egnede til anvendelse i henhold til EN/IEC 61496-1/-2.

Advanced-lystæppe af type 2, håndbeskyttelse

Advanced-lystæpperne af type 2 til håndbeskyttelse er egnede til applikationer indtil PL c. Til lystæppets funktioner hører også muting, blanking og kaskadeopkobling.

Advanced-lystæppe af type 4, håndbeskyttelse

Advanced-lystæpperne af type 4 til håndbeskyttelse kan anvendes i applikationer indtil PL e. Udvidede funktioner er muting, blanking og kaskadeopkobling.

Advanced-lystæppe af type 4, fingerbeskyttelse

Advanced-lystæppet af type 4 til fingerbeskyttelse kan anvendes i applikationer indtil PL e. Det er også egnet til muting, blanking og kaskadeopkobling.

Smalle lystæpper af type 2, håndbeskyttelse

De smalle lystæpper af type 2 til håndbeskyttelse kan anvendes i applikationer med begrænset plads indtil PL c. Kaskadeopkoblingsfunktionen uden dødzoner hører til de udvidede funktioner.

Smalle lystæpper af type 4, fingerbeskyttelse

De smalle lystæpper af type 4 til fingerbeskyttelse er udviklet til applikationer indtil PL e. Du har en kaskadeopkoblingsfunktion uden dødzoner til rådighed.

Smalle lystæpper af type 4, håndbeskyttelse

De smalle lystæpper af type 4 til håndbeskyttelse anvendes i applikationer med begrænset plads indtil PL e. Kaskadeopkoblingsfunktionen uden dødzoner hører til de udvidede funktioner.

Tilbehør til lystæpperne PSENopt

Her finder du tilbehøret til lystæpperne PSENopt.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk