Trin 3 – Modellering af sikkerhedsfunktionerne i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
Som det næste modelleres de enkelte sikkerhedsfunktioner ud fra de eksisterende ledningsdiagrammer. Takket være de omfattende biblioteker behøver du kun sjældent selv registrere komponenter. Komponenterne kan blot trækkes fra bibliotekerne og ind i editorvinduet med "Drag and Drop".
Søgefunktion for forskellige komponenter
Jo flere biblioteker og komponenter der er oprettet, desto vanskeligere er det at identificere de korrekte komponenter i overensstemmelse med EN ISO 13849. Her er det en hjælp med en søgefunktion. Det er først nødvendigt at vælge mellem et moduls forskellige versioner eller anvendelsesformer efter det grundlæggende valg af moduler. Du kan altid tilføje flere dokumenter, billeder, ledningsdiagrammer eller lignende for at opnå en mere sikker vurdering.
Er der i forbindelse med komponenterne tale om produkter, hvis slid afhænger af et vist antal omskiftningscyklusser? Så hjælper et integreret omregningsværktøj med at finde disse værdier ud fra de oplysninger, der normalt er til rådighed. Safety Calculator viser, hvilke data der er nødvendige for det pågældende modul eller den pågældende struktur.
Naturligvis vurderer værktøjet også CCF (= Common Cause Failure: Svigt som følge af en fælles årsag). Her hjælper spørgsmålskataloget for EN ISO 13849-1 som tjekliste til at kommentere de enkelte punkter.
Så længe det nødvendige sikkerhedsniveau PLr endnu ikke er nået, ser du straks dette ved hjælp af advarselshenvisninger til de kritiske elementer. Under fanen SRP/CS-resultat kan du under hele modelleringen se den aktuelle status for vurderingen af alle sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med EN ISO 13849- 1 og 62061.