Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

HMI-softwaren PASvisu til webbaseret visualisering

Den webbaserede HMI-software – fuldt overblik over din automatisering!

HMI-softwaren PASvisu til webbaseret visualisering

Med PASvisu konfigurerer og visualiserer du dine automatiseringsprojekter enkelt og optimalt. Få et omfattende og komfortabelt overblik over dit anlæg lokalt og via fjernadgang! PASvisu visualiserer dine automatiseringsprojekter optisk optimalt ved hjælp af mange forskellige typografiark.

PASvisu giver dig også mulighed for at visualisere data fra flere kilder i ét projekt. Her er det lige meget, om værdierne stammer fra forskellige styringer eller automatiseringssystemer, som f.eks. fra PNOZmulti 2- og PSS 4000-projekter. Med PASvisu kan alle data vises sammen i et enkelt visualiseringsprojekt – inklusive diagnosemulighed!

Nu kan du konfigurere automatiseringsprojekter endnu hurtigere

Med den aktuelle version af visualiseringssoftwaren PASvisu gennemføres dine visualiseringsprojekter nu endnu hurtigere. Vi har forbedret ydelsen for konfigurationsværktøjet PASvisu Builder, så du allerede sparer tid, når du konstruerer din maskin- og anlægsvisualisering. Derudover muliggør den nye fortryd- og gentag-funktion i værktøjet enkel og hurtig fortrydelse af mindre fejl samt gendannelse af informationer.

Nyhed: Nu kan du også styre maskinens funktionelt sikre driftstypevalg ved hjælp af det passende visualiseringspanel PMIvisu's HMI-funktion med touch! Denne er certificeret af TÜV SÜD. Alle detaljer om certifikatet finder du her.


Download den aktuelle version af PASvisu nu!

 

PASvisu fås nu med visualisering fra flere datakilder

Intuitiv og noget for øjnene: Sådan bruger du PASvisu

  • Hurtigere afslutning af dine projekter: Fra engineering over runtime til vedligeholdelse
  • Sammenkædning mellem PAS4000- og PASvisu-projekter muliggør kortere projektperioder
  • Hurtigere engineering, fordi den manuelle indtastning og tilknytning af variabler bortfalder
  • Fleksibel anvendelse af mange terminaler – takket være platformsuafhængighed
  • Sprogskift: Opret, eksportér og importér sprog
  • Dataprotokollering: Protokollering af variabler og eksport via CSV-fil
  • Advanced Trend Tile: Visning af loggede trendkurver, målrettet filtrering fra tidligere tidsforløb og tilføjelse af dynamiske trendlinjer
  • Integreret receptadministration til komfortabel fastlæggelse af dataposter i forbindelse med visualisering af din maskine

PASvisu består af konfigurationsværktøjet PASvisu Builder og PASvisu Runtime

PASvisu består af konfigurationsværktøjet PASvisu Builder og PASvisu Runtime
  • Visualisering med felter: Foruddefinerede GUI-elementer har allerede alle relevante egenskaber (f.eks. præfiks, suffiks og fejlstatus)
  • Forbindelsen mellem procesvariablerne udføres med automatisk filtrering i værktøjet (det er ikke nødvendigt at oprette variablerne manuelt)
  • Ved at adskille funktion og udseende med CSS3 (Cascading Style Sheets) kan du vælge mellem forskellige foruddefinerede styles i projektet
  • Adgang med næsten alle enheder som f.eks. pc, tablet eller smartphone via webbrowser takket være brug af HTML5
  • Ægte client-server-funktionalitet – fjernservice kan udføres uafhængigt af den lokale betjening

Integreret receptadministration

Recept

Visse krav skal opfyldes for at kunne ændre parametre på maskiner og anlæg. Et stort antal nominelle værdier skal udarbejdes, ændres og overføres til styringen. Dette kan du implementere helt uden problemer ved hjælp af den komfortable receptadministration i PASvisu. Du kan gemme værdierne for variablerne og tilføje disse til dataposterne.

Sådan definerer du hurtigt og enkelt dataposterne til dine recepter og indlæser dem i styringens runtime. Du kan til enhver tid foretage ændringer som kloning, bearbejdning eller sletning.

De passende visualiseringspaneler til softwaren

Visualiseringen af dit anlæg vises optimalt på Pilz Human Machine Interface PMIvisu. Betjeningsterminalen er udstyret med en effektiv processor, og visualiseringssoftwaren PASvisu er forinstalleret og licenseret og dermed nem at anvende. De kapacitive displays fås i to versioner og to størrelser.

PMIvisu v8 – HMI-paneler med visualiseringssoftware
Med PMIvisu v807 og v812 får du højtydende visualiseringspaneler i størrelserne 4,3" og 7". Brug PMIvisu-panelerne sammen med den lille styring PNOZmulti eller automatiseringssystemet PSS 4000, og nyd godt af professionel visualisering af dine maskiner og anlæg!

Diagnose- og visualiseringspanelerne PMIvisu v7e
Vælg PMIvisu v704e og v707e som omkostningsoptimerede diagnose- og visualiseringspaneler i størrelserne 7" eller 12,1". Med PMIvisu v7e kan du få vist og diagnosticere alle funktioner i de små styringer PNOZmulti via en direkte forbindelse.

 

PASvisu er perfekt tilpasset til visualiseringspanelerne PMI v7e

Forbindelse til automatiseringssystemet PSS 4000

Den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu er tilpasset optimalt til automatiseringssystemet PSS 4000 fra Pilz. Systemets styringssoftware PAS4000 knyttes således nemt til visualiseringssoftwaren PASvisu. Dermed opstår der en perfekt symbiose af styring og visualisering – i alle faser af maskinens levetidscyklus.

Forbindelse til automatiseringssystemet PSS 4000

Tilslutning af de konfigurerbare, sikre små styringer PNOZmulti til visualiseringssoftwaren PASvisu

Nu kan du tilknytte de konfigurerbare, sikre små styringer PNOZmulti direkte til visualiseringssoftwaren PASvisu. Dermed har du softwarens komplette funktionsomfang inkl. diagnosemulighed til rådighed. Nyd godt af de korte stilstandsperioder ved hjælp af hurtig genstart!

PASvisu kan anvendes til alle systemer. Det betyder, at du kan knytte alle aktuelt anvendte styringer til visualiseringssoftwaren via en OPC UA-serverforbindelse og overføre alle styringens variabler.

Opret helt enkelt forbindelse mellem PNOZmulti og PASvisu

PASvisu download