Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PMIcontrol og PMIprimo – den komplette løsning til styring, diagnose og visualisering

Betjeningsterminaler i 6'er-serien

Betjeningsterminaler i 6'er-serien

Vores Human Machine Interface-produkter (HMI) hjælper dig med dine processer, der hele tiden bliver mere komplekse. Den effektive PMI 6'er-serie er udstyret med en soft-PLC i overensstemmelse med standarden IEC61131-3 og dens visualisering. Dermed er det ud over den professionelle diagnose og visualisering også muligt at styre hele anlægsprocessen – med kun ét modul.

Betjeningsterminalerne er allerede udstyret med en brugervenlig visualisering. Men de er også kompatible med enhver gængs HMI-software. Ved at bruge åbne interfaces er PMI-produkterne yderst kompatible og integreres dermed perfekt i din automatisering. Tre displaystørrelser fra 7 til 15 tommer giver dig den fleksibilitet, som du har behov for til dine projekter. Udnyt den gode funktionalitet og et bredt anvendelsesspektrum!

Betjeningsterminalerne PMIprimo med PLC-, Motion- og CNC-funktion

Betjeningsterminalerne PMI 6 primo

De nye styringssystemer PMI 6 primo har PLC-, Motion- og CNC-funktion. Og overtager uden problemer automatiseringen inklusive bevægelsesstyring af dine anlæg.
Baseret på princippet om en elektronisk hovedaksel kan du fleksibelt tilknytte op til 32 akser. Ud over CNC-opgaver kan du også ganske enkelt implementere funktionerne "flyvende sav", "afkorter" og "kurveskivefunktioner" med styringssystemerne.
De forskellige PMI 6 primo-touchscreens fås i 7 tommer, 12 tommer og 15 tommer. I kraft af den effektive konfiguration med processor og hukommelse får du en produktiv platform til dine automatiseringsopgaver.

PMIcontrol-betjeningsmodulernes fordele og egenskaber

  • Professionel styring, visualisering og diagnose af maskiner og anlæg
  • Soft-PLC i overensstemmelse med standarden IEC 61131-3
  • Høj produktivitet ved hjælp af omfattende diagnoseløsninger (PVIS) til den lille styring PNOZmulti
  • Integreret CANopen- og ModBus TCP Master-funktionalitet
  • Enkel installation af softwarepakker ved hjælp af PMI 6 Assistant
  • Udstyret med Windows Embedded Compact 7
  • Target-visualisering fra CODESYS
  • Design, udvikling og fremstilling – Made in Germany
  • PLC-, Motion- og CNC-funktion
Her er en oversigt over dine fordele

Vores produktprogram: PMIcontrol

PMIcontrol / PMIprimo

Brug PMIcontrol til professionel diagnose, visualisering og styring af hele din anlægsproces. Med PMI 6 primo får du en betjeningsterminal, som har PLC-, Motion og CNC-funktion, og som overtager styrings- og bevægelsesopgaver med maksimal ydelse.