Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PMIvisu-visualiseringsterminaler er udstyret med den forinstallerede og licenserede visualiseringssoftware PASvisu.

Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PMI v707e

PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 7" touchscreen, economy version, PASvisu runtime installed/licensed

Tilbehør Passende dertil... Sammenligne Download

PMI v507

PMIvisu, betjeningsterminal med 7" kapacitiv touchscreen, forinstalleret software PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, PSS 4000-firmware (OPC- server).

Tilbehør Passende dertil... Sammenligne Download

PMI v704e

PMIvisu - Diagnostics- and operator panel with 4.3" touchscreen, economy version, PASvisu runtime installed/licensed

Tilbehør Passende dertil... Sammenligne Download

PMI v512

PMIvisu, betjeningsterminal med 12,1" kapacitiv touchscreen, forinstalleret software PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, PSS 4000- firmware (OPC-server).

Tilbehør Passende dertil... Sammenligne Download

PMI v815

PMIvisu v8: Diagnostics- and operator panel with 15,6" touchscreen, PASvisu runtime 500 installed/licensed.

Sammenligne Download

PMI v812

PMIvisu v8: Diagnostics- and operator panel with 12,1" touchscreen, PASvisu runtime 500 installed/licensed.

Sammenligne Download

PMI v807

PMIvisu v8: Diagnostics- and operator panel with 7" touchscreen, PASvisu runtime 500 installed/licensed.