Pilz Human Machine Interfaces (PMI) er bindeleddet mellem menneske og maskine. I denne interfacefunktion skal de være ekstra effektive og intuitive at håndtere. PMIvisu-betjeningsterminaler er udstyret med den forinstallerede og licenserede visualiseringssoftware PASvisu. Det giver dig mulighed for professionel visualisering af maskiner og anlæg. Enkelt og med godt overblik!
De kapacitive displays fås i to versioner og to størrelser: Vælg mellem den omkostningsoptimerede v7e-serie i 4,3" og 7" eller den effektive serie v8. Denne fås i 7" og 12,1". Med begge modulversioner nyder du godt af perfekt funktion og kvalitet – "Made in Germany".