Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

SCADA-visualisering

Visualisering af dine maskiner og anlæg

Visualisering af dine maskiner og anlæg

Betjen og overvåg din maskine eller dit anlæg på højt niveau!

SCADA-softwarepakken er til rådighed til betjeningsterminalerne PMIopen og PMIcontrol og giver en brancheuafhængig løsning på komplekse visualiseringsopgaver.

Enkel, hurtig og komfortabel betjening af maskinerne
Skridtet til det komplette SCADA-system opnår du uden datatab, fordi alle projekteringsdata overtages. Brug Zenon Operator Dev 1024 (til projektering) og Zenon Operator RT PMI (runtime). Disse værktøjer tilbyder vi dig som download.

Fordele

  • Enkel og hurtig projektering ved hjælp af mange funktioner samt på forhånd fastlagte hjælpefunktioner
  • Hurtig oplæring af operatørerne ved hjælp af en tydeligt struktureret betjeningsguide
  • Hurtig fejlfinding ved hjælp af tydelig aflæsning, akustisk hjælp og enkle symboler
SCADA-visualisering

SCADA-visualiseringens egenskaber

SCADA-visualiseringens egenskaber
  • Editor og Runtime på flere sprog
  • Symbolbibliotek
  • Symbolsk adressering
  • Simulation på pc
  • Receptadministration
  • Alarmadministration og kronologisk liste over hændelser
  • Adgangskodebeskyttelse
  • Sprogskift online

Udvalg af funktioner til projektering og idrifttagning

Online-sprogskift: Spar udgifter ved installationen! Som flergangsbruger kan du oprette et projekt med flere sprog samtidigt. Det er enkelt at omstille betjeningssproget, mens driften er i gang. Der kan derudover allerede udføres kontrol af de fremmedsprogede tekster (f.eks. tekstlængde) under projekteringen. UNICODE understøttes.

Beskyttelse med adgangskode: Med PMI-værktøjet kan der oprettes egne, frit definerbare adgangsautorisationer for hver enkelt bruger. Ved hjælp af et fleksibelt adgangskodehierarki er det muligt at definere entydige adgangskodeautorisationer og fastlægge processer.

Objektbiblioteker: En hurtig og effektiv projektering ved hjælp af objektbiblioteker til statiske og dynamiske elementer sparer tid og penge. Det er nok med få klik!!

Offline-simulation: Alle funktioner kan testes på forhånd med simulation. Dermed opnår du en reduktion af omkostningerne til projektering og idrifttagning.

Tilslutning til mange PLC'er: PMI-værktøjet muliggør tilslutning af PMI-betjeningsterminalen til mange styringer. Til dette formål er der et udvalg af drivere til rådighed til alle gængse PLC-producenter. F.eks. kan PMI-betjeningsterminalerne tilknyttes via Modbus (TCP). Derudover findes der drivere for tilknytning til Siemens eller Allen Bradley.

Udvalg af funktioner til projektering og idrifttagning

Vores program: Softwaren PMI

PMI-værktøjer

PMI-værktøjet er din diagnosesoftware til projektering og idrifttagning af maskiner og anlæg. Her finder du editoren (dongle og installationsmedie) inklusive licens.

PMI-værktøjslicenser

Her får du Runtime til Windows CE og til pc-projekter op til 1024 tags inklusive licens.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk