Det vil hjælpe os med at forbedre vores Pilz eShop og optimere den til din fordel. Tak fordi du tager dig tid til at hjælpe os.
1 stjerne- Ikke tilfreds, 5 stjerner - meget tilfreds
For at kunne kontakte dig, har vi brug for følgende data
Du er på Pilz International Vælg et sprog, eller skift til et land
Det kan tage lidt tid mens data loades
Produktsammenligningsliste
Her finder du tilbehør til vores PMI-betjeningsterminaler.
Supply voltage connector in a package of three pieces. For PMIvisu, PMIopen and PMImicro.
Gasket, length: 1500 mm, material: Foam rubber, 3 mm For PMIvisu and PMIopen (sufficient for once 15", 12", 10" each or two times 6.5" and 5.7" each). For PMImicro and PMImicro diag (sufficient for 3 x PMImciro diag each).
Serial programming cable (null modem cable) Length: 3 m.
PMI 704 Holding frame for panel mounting
PMI 704 Mounting kit