Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PMIopen – tekniske egenskaber

Med PMI-betjeningsterminalerne (Pilz Human Machine Interface) betjener og overvåger du selv komplekse applikationer ekstra komfortabelt. Det sørger de effektive 1 GHz-RISC-processorer for. Du kan vælge mellem mange forskellige displaystørrelser.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PMI 509

PMIopen, betjeningspanel, 3,5", opløsning 320 x 240 pixels, analogresistiv touchscreen, TFT, 4 funktionstaster, 4 systemtaster, 256 MB RAM, 512 MB flash, SD-kort, 1 SUB-D-stik RS232 9-polet, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-slave, 1 USB-host, 24 V DC, 2,5 W, realtidsur med batteri-backup, åben HMI-platform til al gængs visualiseringssoftware, konfigurerbar via PMI Assistant.

Tilbehør Sammenligne Download

PMI 515

PMIopen - Operator panel with 5.7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Tilbehør Sammenligne Download

PMI 526

PMIopen - Operator panel with 10.4" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Tilbehør Sammenligne Download

PMI 531

PMIopen, betjeningspanel, 12,1", opløsning 800 x 600 pixels, analogresistiv touchscreen, TFT, 256 MB RAM, 512 MB flash, SD-kort, 1 SUB-D- hanstik RS232 9-polet, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-slave, 2 USB-host, realtidsur med batteri-backup, 24 V DC, 8,9 W, åben HMI-platform til al gængs visualiseringssoftware, konfigurerbar via PMI Assistant.

Tilbehør Sammenligne Download

PMI 538

PMIopen - Operator panel with 15" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.

Tilbehør Sammenligne Download

PMI 516

PMIopen, betjeningspanel, 6,5", opløsning 640 x 480 pixels, analogresistiv touchscreen, TFT, 256 MB RAM, 512 MB flash, SD-kort, 1 SUB-D-stik RS232 9-polet, 1 RJ45-port 100 MBit/s, 1 USB-slave, 2 USB-host, realtidsur med batteri-backup, 24 V DC, 6,5 W, åben HMI-platform til al gængs visualiseringssoftware, konfigurerbar via PMI Assistant.

Tilbehør Sammenligne Download

PMI 518

PMIopen - Operator panel with 7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable with PMI Assistant.