Human Machine Interfaces (HMI) anvendes til visualisering af processer og til interaktion mellem menneske og maskine. Med betjeningsterminalerne PMI 5 (Pilz Human Machine Interface) tilbyder vi dig færdigudviklede paneler til dine diagnose- og visualiseringsopgaver. De effektive 1 GHz-RISC-processorer sikrer, at arbejdet skrider hurtigt frem – også i forbindelse med komplekse applikationer.
PMI 5-modulerne kan bruges sammen med enhver gængs visualiseringssoftware. Du kan vælge mellem et stort antal displaystørrelser fra 3,5 til 15 tommer. De giver dig den fleksibilitet, som du har behov for til dine projekter!