text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
4 produkter fundet
PIT si 3.1
581190
PITsign lysindikatorenhed rød, gul, grøn inklusive LED, monteringsfod, rør (250 mm), UB = 24 V DC, kapslingsklasse hus: ...

Kr.1,421.00
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
PITsign Muting-lampe i overensstemmelse med EN 61496 inklusive pære og vægholder, permanent lampe med mulighed for overv ...

Kr.1,071.00
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign LED Muting-lampe inklusive LED og vægholder, UB = 24 V DC / 4 W / < 200 mA, kapslingsklasse hus: IP65, diameter: ...

Kr.1,033.00
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign Muting-lampe inklusive pære og vægholder, UB = 24 V DC / 5 W / 300 mA, kapslingsklasse hus: IP65, diameter: 100 ...

Kr.376.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug