Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PITsign-muting-lamper

Sikker visning af muting-tilstande

PITsign-muting-lamper

Muting er en midlertidig, automatisk deaktivering af en sikkerhedsfunktion under en maskines normale drift. Denne funktion er oftest nødvendig under transport af materiale ind i eller ud af et fareområde. Få en optisk indikation af omgåelse af beskyttelsesanordninger, og advar på denne måde personer mod utilsigtet eller tilsigtet adgang til fareområder. Brug PITsign-muting-lamperne fra Pilz!

Mere end bare en lampe

  • Som komponent til overvågning af muting-funktioner eller som komplet løsning sammen med andre Pilz-produkter
  • Øgning af menneskers og maskiners sikkerhed ved hjælp af signalering af omgåelse under muting
  • Problemfri produktion i muting-områder
  • Komplet løsning sammen med godkendte analyseenheder
  • Sikker, fejlfri aktivering af muting-lamperne
  • Pålidelig overvågning af lysfunktionen
Mere end bare en lampe

Signaler giver sikkerhed

De uovervågede muting-lamper PIT si1.1

Under muting-driften skal operatøren gøres opmærksom på den fare, der opstår på grund af omgåelsen af sikkerhedsfunktionen. PITsign-muting-lamperne er specialkonstruerede til denne anvendelse. De lyser, så snart muting-driften startes.

De uovervågede muting-lamper PIT si1.1

  • Uovervåget muting-lampe
  • Egnet til brug sammen med lystæpperne og -gitrene PSENopt, moduler med bipolare udgange samt sikkerhedsrelæet PMUT X1P

De overvågede muting-lamper PITsi1.2

  • Muting-lampe
  • til applikationer indtil kategori 4 i henhold til EN 954-1, indtil SIL 3 i henhold til EN/ISO 62061 og indtil PL e i henhold til EN ISO 13849-1
  • 2 halvleder-meldeudgange til advarsel og melding i tilfælde af defekte pærer
  • Universelt anvendelig med integreret lampeovervågning i henhold til BWS-standard 61496-1/-2

LED-muting-lampe PIT si2.1

  • Uovervåget LED-muting-lampe
  • F.eks. egnet til brug sammen med PSENopt-lystæpperne og -gitrene, de programmerbare styringssystemer PSS, moduler med bipolare udgange samt sikkerhedsrelæerne PMUT X1P
  • Levetid på op til 50.000 timer

Lysindikatorenheden PIT si3.1

  • Uovervåget lysindikatorenhed
  • Signalering af forskellige drifts- og anlægstilstande (rød og grøn lysenhed)
  • Signalering af procesfejl og ophold i advarselsområder (gul lysenhed)
  • Velegnet til brug sammen med det sikre kamerasystem SafetyEYE

Sikre signaler

Brug PITsign-muting-lamperne overalt, hvor en adgangssikring til maskiner eller maskindele overvåges ved hjælp af optoelektroniske beskyttelsesanordninger.

Dette kan f.eks. forekomme i:

  • Maskin- og robotceller
  • Lasersvejseanlæg
  • Anlæg i bilindustrien

Brancheanvendelse

Brancheanvendelse

Brug vores lysbomme PSENopt og muting-lamper! Du får den perfekte løsning til håndterings- og ilægningsstationer, hvor en beskyttelsesanordning kortvarigt omgås. Alle Advanced-lysbomme har udvidede funktioner som f.eks. muting, blanking og kaskadeopkobling. Når materiale kører gennem slusen, omgås lysbommen kortvarigt, muting-lampen tændes og forhindrer, at en person betræder fareområdet. Tilbehøret spænder fra omdirigeringsspejle, beskyttelsespæle til stød-, kollisions- og vibrationsbeskyttelse og beskyttelseskabinettet IP6k9k til teststænger.

Vores program: PITsign-muting-lamper

PITsign-muting-lamper

Hos Pilz kan du vælge mellem overvågede og uovervågede muting-lamper. Eller vælg, om du vil have pærer eller LED'er.

Tilbehør til muting-lamper

Brug også tilbehøret til PITsign-muting-lamperne.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades