Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Betjeningselementerne PIToe

Kompakte knapper til mange forskellige anvendelsesformål

Betjeningselementerne PIToe

De kompakte kommando- og signalmoduler kan anvendes alsidigt til betjening af dine anlæg og gør det muligt at omskifte og vise digitale ind- og udgange. F.eks. er det muligt at vælge og vise driftstype.

Betjeningselementerne er beregnet til indbygningsåbninger med en diameter på 22,5 mm i overensstemmelse med EN 60947-5-1 med rotationssikring. Dermed kan de integreres optimalt i dine maskiners og anlægs design og er ideelle til indbygning og eftermontering i pulte, styretavler og betjeningskabinetter.

Betjeningselementerne PIToe – dine fordele

  • Kompakte betjeningselementer til omskiftning og visning af digitale ind- og udgange
  • Egnet til indbygningsåbninger på 22,5 mm i overensstemmelse med EN 60947-5-1
  • Belyst indikation med LED-teknologi
  • Integreres problemfrit i dine betjeningspultes design
  • Ideelt supplement til løsninger fra Pilz til valg af driftstype

Vores produktprogram: Betjeningselementerne PIToe

Knapperne PIT oe

Med betjeningselementerne PIT oe tilbyder vi dig kompakte knapper til fleksibel betjening af dine maskiner.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk