Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Betjeningsenhed med adgangsautorisationssystem til aktivering af beskyttelsesdørsafbrydere og -systemer

Betjeningsenhed med adgangsautorisationssystem til aktivering af beskyttelsesdørsafbrydere og -systemer.

Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PIT gb RLLE y up ETH

PITgatebox (knapenhed), færdiglavet hus med PITreader, betjeningselementer og nødstop, 40 mm bredde, boks med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader, tilslutning 12-pol. M12-stik og 4-pol. M12-stik Ethernet, tilslutning stik foroven, IP65, inkl. farvekapper i farverne GN, BU, RD, YE samt transparent, transpondernøgle medfølger ikke ved levering

Sammenligne Download

PIT gb RLLE y down ETH

PITgatebox (knapenhed), færdiglavet hus med PITreader, betjeningselementer og nødstop, 40 mm bredde, boks med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader, tilslutning 12-pol. M12-stik og 4-pol. M12-stik Ethernet, tilslutning stik forneden, IP65, inkl. farvekapper i farverne GN, BU, RD, YE samt transparent, transpondernøgle medfølger ikke ved levering