Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PITgatebox-nødstopknap, oplåsning ved at dreje (reservedel).
Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.175.00
PITgatebox-nødstopknap, med meldekontakt, oplåsning ved at dreje ,
(reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.189.00
PITgatebox-nøgleafbryder 1x40°, momentafbryder, (reservedel).
Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.310.00
PITgatebox-trykknap, med belysning, momentafbryder, (reservedel).
Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.87.00
PITgatebox-nøgleafbryder 2x90°, med indgreb, (reservedel).
Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.310.00
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol
Unlocking, emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Start,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Reset,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PITgatebox omskifter, 2 x 60°, med indgreb, (reservedel).
Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.329.00
PITgatebox-trykknap rød, fremstående farvekappe, (reservedel).
Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.188.00
Reservenøgle, passer til nøgleafbrydere i
produktserien PITgatebox, emballageindhold = 2 stk.
Kr.214.00
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Locking,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PITgatebox lysforsats med udskiftelig kappe, (reservedel).
Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.179.00
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol ON,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Locking,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Request,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PITgatebox-blindprop, IP65, (reservedel), indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.44.00
PITgatebox paddehattetrykknap sort med meldekontakt, oplåsning ved at
dreje, (reservedel). Indbygningsdiameter: 22,3 mm
Kr.394.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.