Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PIT m3.3p

402240
PIT m3.3p
PITmode electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 3 operating modes via a non-contact key and selection of buttons.

På forespørgsel
Tilgængelighed
Mængde
Disponibel til
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed, TÜV, FCC, IC
Mål, bredde: 98.0 mm
Mål, højde: 55.0 mm
Mål, dybde: 43.0 mm
Bruttovægt: 260 g
Nettovægt: 140 g
Omgivelsestemperatur: -20 - 60 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades