Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

De manuelt betjente signalgivere PITjog

Tag hånd om alle farer med signalgivere

De manuelt betjente signalgivere PITjog

Manuelle betjeningsmoduler anvendes, når der udføres arbejde i maskiners og anlægs fareområde. Brug de manuelt betjente signalgivere til f.eks. at styre maskinfunktioner manuelt, mens beskyttelsesdøren er åben.

Her er et overblik over signalgivernes egenskaber

  • Sikkert arbejde i maskiners og anlægs fareområde
  • Enkel iagttagelse af processer, mens beskyttelsesdøren er åben
  • Ergonomisk udformet hus, der giver komfortabel betjening
Her er et overblik over signalgivernes egenskaber

Signalgivernes egenskaber

Signalgivernes egenskaber
  • Plasthus med tre knapper
  • To knapper til tohåndsfunktionen, en knap til reset-funktionen
  • Kapslingsklasse IP50
  • Robust plasthus
  • Enkel betjening med trykknapper
  • Lav vægt
  • Stor aktionsradius ved hjælp af spiralkabel
  • Beskyttet og sikker opbevaring i modulholderen

Hånd om farerne

Brug signalgiverne til personbeskyttelse i potentielt farlige situationer! Især når beskyttelsesanordningers funktion i en maskines særlige driftstilstande skal ophæves helt eller delvist.

Typisk anvendes signalgivere inden for følgende områder:

  • Klargøring af maskiner
  • Servicearbejde
  • Procesovervågning
  • Testdrift
Hånd om farerne

Få en komplet løsning!

Få en komplet løsning!

Få en komplet løsning og muliggør sikkert arbejde i din maskines eller dit anlægs fareområde! Det klarer du med signalgivere kombineret med de godkendte analyseenheder fra Pilz:

  • Tohåndsbetjeningsenhederne P2HZ
  • Sikkerhedsrelæerne PNOZ s6
  • Sikkerhedsrelæerne PNOZ e2.1p
  • Tohåndsmodul i det modulære sikkerhedssystem PNOZmulti
  • Styringssystemer i automatiseringssystemet PSS 4000

Dermed er PITjog klar til brug i enhver branche!

Vores program: De manuelt betjente signalgivere PITjog

Håndbetjent signalgiver PITjog

Den manuelt betjente signalgiver PITjog er velegnet til tohåndsbetjening.

Tilbehør til PITjog

Få mere at vide om passende tilbehør til signalgiveren PITjog.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades