Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PITestop, nødstopknap, IP65, diameter 68 mm (stor udgave),
uden påtryk (uden logo), indbygningsdiameter 22,3 mm.
Kr.181.00
PITestop, nødstopknap IP6K9K, uden logo, til hygiejneområder,
indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Kr.188.00
PITestop, nødstopknap IP65, med beskyttelseskrave, uden logo,
indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Kr.215.00
PITestop, nødstopknap IP65, nøgleafbryder, med nødstopsymbol og
med logo, indbygningsdiameter 22,3 mm.
Kr.441.00
PITestop, nødstopknap IP65, uden logo, nøgleafbryder,
indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Kr.441.00
PITestop, nødstopknap IP65, belyst, med beskyttelseskrave, uden logo,
indbygningsdiameter 22,3 mm.
Kr.527.00
PITestop, nødstopknap IP65, belyst, med nødstopsymbol,
beskyttelseskrave og logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Kr.527.00
PITestop, nødstopknap IP65, i stor, med nødstopsymbol og med
logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Kr.181.00
PITestop, nødstopknap IP65, med nødstopsymbol, beskyttelseskrave og
logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Kr.215.00
PITestop, nødstopknap IP65, med nødstopsymbol og med logo,
indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Kr.149.00
PITestop, nødstopknap IP65, belyst med nødstopsymbol og med
logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Kr.460.00
PITestop, nødstopknap, IP65, diameter 55 mm, belyst,
uden påtryk (uden logo), indbygningsdiameter 22,3 mm.
Kr.460.00
PITestop, nødstopknap IP65, belyst, uden logo,
indbygningsdiameter: 22,3 mm, med fjederklemmer.
Kr.460.00
PITestop, nødstopknap IP65, belyst, med nødstopsymbol og med
logo og fjederklemmer, indbygningsdiameter 22,3 mm.
Kr.460.00
PITestop, driftsstop-knap IP65, LED-ringbelysning inkl.
tilslutningsmodul, indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Kr.511.00
PITestop, driftsstop-knap IP65, indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Kr.152.00
PITestop, driftsstop-knap IP65, nøgleafbryder, indbygningsdiameter:
22,3 mm.
Kr.487.00
PITestop, nødstopknap IP65, med beskyttelseskrave, med
nøgleoplåsning, uden Pilz-tekst på aktuatoren,
indbygningsdiamete ...
Kr.513.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.