Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
The eShop will be unavailable due to maintenance starting from Friday 15. January 12 AM (CET) until Saturday 16. January 6 PM (CET)!
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Safety Device Diagnostics

Enkel diagnose, der giver reduceret servicearbejde

Safety Device Diagnostics

Med Safety Device Diagnostics (SDD) kan du udlæse udvidede diagnosedata fra Pilz-sikkerhedsmoduler. Reducer dermed servicearbejdet hos kunderne! Som slutbruger nyder du godt af større rådighed over maskinen og reducerede stilstandstider.

Takket være den enkle mulighed for udvidelse understøtter Safety Device Diagnostics den mekatroniske tilgangsvinkel. Den består af et feltbusmodul med fordeler og de passende sikkerhedsmoduler (f.eks. PSENcode). De konventionelle meldekontakter på sikkerhedsmodulerne aktiveres automatisk af feltbusmodulet og klargøres til diagnosesystemet.

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området Tilslutningsteknik

Nyhed: Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock bliver Safety Device Diagnostics-kompatibelt

Nu er det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock SDD-kompatibelt. Brug PSENmlock i kombination med Safety Device Diagnostics, og nyd godt af de mange fordele ved serieforbindelsen: Ud over omfattende diagnose- og statusinformationer til reduktion af stilstandsperioder kan du målrettet aktivere og deaktivere enkeltkontakters tvangskobling i serieforbindelsen. Du får en rentabel serieforbindelse og minimerer arbejdet med ledningsføring.

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock bliver Safety Device Diagnostics-kompatibelt

Samme sensor, udvidet diagnose

  • Omfattende diagnose til begrænsning af servicearbejde og reduktion af stilstandstider – f.eks. ved hjælp af fjernservice via webserver
  • Enkel diagnose takket være brug af de samme sensorer og mulighed for IP67-ledningsføring som tilvalg
  • Direkte information ved hjælp af integreret display på feltbusmodulet
  • Hurtig og enkel installation ved hjælp af serieforbindelse i arbejdsområdet
  • Ét skæringspunkt til anlægsbussen for alle sikkerhedsmoduler
  • Mulighed for tilslutning af eksterne moduler direkte via I/O'erne på feltbusmodulet
  • Rentabel, komplet løsning fra en og samme leverandør – f.eks. med PNOZ X eller PNOZsigma

Egenskaber for Safety Device Diagnostics

Egenskaber for Safety Device Diagnostics
  • System bestående af feltbusmodul, fordelere og sikkerhedsmoduler
  • Automatisk aktivering af sikkerhedsmodulerne ved hjælp af feltbusmodulet
  • Passer til 16 sensorer i serieforbindelse eller forbundet enkeltvist
  • 6 yderligere konfigurerbare I/O'er
  • Kabellængder: I alt maks. 900 m, 50 m fra modul 1 til modul 2, 150 m fra det sidste modul til kommunikationsmodulet
  • Reaktionstider (ikke sikkerhedsrelevante): Se det enkelte sikkerhedsmodul vedrørende sikkerhedsrelevante data, diagnosedata < 1 sekund

Oversigt over sikkerhedsmodulerne altid og overalt

Sikkerhedsmodulerne (f.eks. PSENcode) aktiveres automatisk af feltbusmodulet. Herved kan meldekontakterne anvendes til Safety Device Diagnostics. F.eks. er der på denne måde mulighed for en enkel serieforbindelse af sensorer i arbejdsområdet samt fjernservice via webserver.

Safety Device Diagnostics er altså den ideelle løsning til din applikation: Bevar altid overblikket over sikkerhedsmodulerne overalt!

Applikationer Safety Device Diagnostics

Brancheanvendelse af Safety Device Diagnostics

Vores produktprogram: Safety Device Diagnostics

Feltbusmoduler

Feltbusmodulerne i Safety Device Diagnostics med integreret display fås i udgaver, der passer til dit anlægs bus eller til tilslutning til din pc.

Hjælp til ledningsføring

Du har brug for hjælp til ledningsføring for at opnå hurtig og enkel installation af Safety Device Diagnostics.

Tilbehør til Safety Device Diagnostics

Her får du det passende tilbehør til Safety Device Diagnostics, f.eks. fjederklemmer og skrueklemmer.