Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PCOM sec br1

311501
PCOM sec br1
The SecurityBridge PCOM sec br1 is used for safe authentication and communication with small control systems PNOZmulti.

På forespørgsel
Tilgængelighed
Mængde
Disponibel til
Typeafprøvninger: CE
Anvendelse iht.: IEC 62443-4-1
Mål, bredde: 45.0 mm
Mål, højde: 96.0 mm
Mål, dybde: 111.5 mm
Nettovægt: 170 g
Omgivelsestemperatur: 0 - 60 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades