Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

Systemkomponenter SafetyNET p

Fleksibel anvendelse i enhver netværksarkitektur

Med systemkomponenterne SafetyNET p kan du udforme din netværkstopologi på mange måder. Du har mange Ethernet-infrastrukturkomponenter til rådighed som f.eks. switche, kabler og stik.

I Ethernet-netværk implementeres netværksinfrastrukturen med systemkomponenterne SafetyNET p. Resultat: Forskellige netværkstopologier samt øgning af netværkets udstrækning og ydelse.

Oversigt over fordelene ved SafetyNET p-systemkomponenterne

Oversigt over fordelene ved PSSnet-switchene

  • Forskellige arkitekturmuligheder til Ethernet-baserede kommunikationssystemer som f.eks. SafetyNET p
  • Øgning af netværkstilgængeligheden og forøgelse af netværkets udstrækning
  • Øgning af kommunikationsydelsen ved hjælp af netværkssegmentering
  • Udvidelse af Pilz-systemernes fleksible anvendelighed med Ethernet-interface

Fordele ved SafetyNET p-stikkene

Hurtig, enkel installation med skæreklemmeteknik (hurtig forbindelse uden ekstra værktøj)

  • Kompatible med "Office-verdenen" ved hjælp af RJ 45-stikudformning
  • Undgå fejl under ilægning af lederne ved hjælp af farveafmærkninger

Oversigt over switch-seriernes egenskaber

Switchene PSSnet SLL (Switch Low Layer)

  • Velegnede til mindre netværk
  • Kan anvendes til Industrial Ethernet-systemer som f.eks. SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Plug-and-play (konfiguration er ikke nødvendig)
  • Diagnose-LED'er

Switchene PSSnet SHL (Switch High Layer)

  • Omfattende administrationsfunktioner muliggør større netværk
  • Kan anvendes til Industrial Ethernet-systemer som f.eks. SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP, Modbus TCP 
  • Web-baseret administrationskonfiguration og diagnose via web-browser
  • Mulighed for MRP-ringredundans

Stik og kabler – en god kombination

SafetyNET p-stik

  • Standardstik i overensstemmelse med kapslingsklasse IP 20, installation til industriel brug
  • Hurtig monteringsteknik med skæreklemmer

SafetyNET p-kabler

  • Standardkabler til Industrial Ethernet
  • Elektrisk: Cat 5e, Fast Ethernet (100Mbit/s), 4 ledere

Installationsværktøj Stripping Tool

  • Værktøj til afisolering af SafetyNET p-kabler
  • Tidsbesparende afisolering, færre installationsfejl

Anvendelsesområder i SafetyNET p-netværk

Tilpasning af netværkstopologien til anlæggets layout:

  • Stjernetopologi
  • Trætopologi
  • Implementering af forgreninger (stubs)


Øgning af netværkstilgængeligheden:

  • EMC-stabiliteten kan øges ved hjælp af fiberoptisk kommunikation
  • Ringredundans i tilfælde af afbrydelse af kommunikationsstrækningen eller en defekt komponent 

Øgning af netværkets udstrækning:

  • Med fiberoptisk kommunikation er lange afstande ikke noget problem
  • Du kan implementere afstande op til 30 km

Logisk segmentering via VLAN (Virtual LAN):

  • De styrede switche PSSnet SHL understøtter VLAN
  • VLAN muliggør logisk segmentering af netværket uafhængigt af modulernes fysiske placering
  • Deltagerne kan knyttes til et VLAN ved hjælp af switch-konfiguration
  • Den båndbredde, der er til rådighed, kan udnyttes bedre
  • Switche kan prioritere data fra et VLAN i forhold til et andet VLAN

Vores program: Systemkomponenter SafetyNET p

SafetyNET p – switche

Med switchene PSSnet kan du fleksibelt tilpasse netværkstopologien til dit anlægs layout. Topologier som stjerne-, træ- og ringstruktur bliver først mulige ved hjælp af disse komponenter. Netværksgrænser kan uden problemer udvides ved hjælp af forskellige medier som f.eks. Fiber Optic.

SafetyNET p – stik

Til installation kan der anvendes SafetyNET p-standardstik, som opfylder kapslingsklasse IP20. RJ 45-stikkene er velegnede til industriel brug og er hurtige at montere.

SafetyNET p – kabler

De færdiglavede SafetyNET p-kabler (til Industrial Ethernet) muliggør hurtig, enkel ledningsføring uden behov for specialfremstillede kabler. Sikkerhedsrelevante data og standarddata blandes fysisk i SafetyNET p-kabler, men adskilles logisk fra hinanden uden gensidig påvirkning.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades