Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PSS67 PLC: Første sikre styring med kapslingsklasse IP67

Sikker automatisering uden kontaktskab

PSS67 PLC er en robust og kompakt PLC-styring med kapslingsklasse IP67 til applikationer, hvor du automatiserer uden kontaktskab. Modulelektronikken er komplet indstøbt. Det gør, at den kan modstå støv og kortvarig neddykning. Du programmerer styringen PSS67 PLC på samme måde som PLC-styringerne PSSuniversal i automatiseringssystemet PSS 4000 med engineering-softwaren PAS4000. Med visualiseringssoftwaren PASvisu har du altid overblik over det hele. I automatiseringssystemet PSS 4000 kan styringen PSS67 anvendes i stedet for PLC-styringen PSSuniversal PLC, hvis du ikke ønsker at bruge et kontaktskab.

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området Tilslutningsteknik

Her er en oversigt over dine fordele:

  • Enkel montering direkte på maskinen
  • Omkostningsbesparelse ved hjælp af mindre pladsbehov og reduceret arbejde med ledningsføring
  • Ekstremt robust takket være komplet indstøbt modulelektronik med kapslingsklasse IP67
  • Enkel programmering med PAS4000 i henhold til IEC 61131-3
  • Du kan gemme hele modulets konfiguration på et beskyttet indbygget microSD-kort
  • Kompatibel med alle tidligere komponenter i automatiseringssystemet PSS 4000
PLC-styringen PSS67 PLC

Tekniske egenskaber:

PLC-styringen PSS67 PLC
  • SafetyNET p-tilslutning
  • 16 sikre, digitale indgange
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Konfigurer- og programmerbart med softwaren PAS4000 og programmeringssprogene i henhold til IEC 61131-3
  • Kan integreres komplet i automatiseringssystemet PSS 4000
  • Kan anvendes til applikationer indtil PL e

Den første sikre kompakte IP67-styring med gennemprøvet teknik fra Pilz

Det er enkelt at integrere PLC-styringen PSS67 PLC i automatiseringssystemet PSS 4000. Her bruger du den både til sikkerheds- og automatiseringsfunktioner. Som del af automatiseringssystemet følger PSS67 PLC samme koncept med udskiftelig hukommelse: Du kan gemme hele modulets konfiguration på et beskyttet indbygget microSD-kort. Det gør det lettere for dig at udskifte moduler, fordi du blot skal flytte micro SD-kortet. En ny konfiguration er ikke nødvendig.

Vores program: PSS67-styringer med kapslingsklasse IP67

PSS67 – styringer med kapslingsklasse IP67

Du bruger de kompakte styringer med kapslingsklasse IP67 uden for styreskabet. De integreres optimalt i automatiseringssystemet PSS 4000.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk