Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

I/O-modulerne PSS67 til automatiseringssystemet PSS 4000

I/O-modulerne PSS67

Nu kan du få kompakte moduler med IP67-beskyttelse, nemlig PSS67 IO1 16FDI med SafetyNET p. Ved hjælp af den komplet indstøbte modulelektronik er modulerne med kapslingsklasse IP67 særdeles modstandsdygtige over for støv og vandsprøjt og er fuldt funktionsdygtige også ved drifts- og opbevaringstemperaturer fra -40°C til 70°C. De kan monteres direkte på maskinen og kræver ikke ret meget plads, således at arbejdet med ledningsføring er væsentligt reduceret i forhold til styreskabsbaserede systemer. Den optimale løsning til installation uden for styreskabet i hårde industrimiljøer.

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området Tilslutningsteknik

Her er en oversigt over dine fordele

  • Kompatible med alle hidtidige komponenter i automatiseringssystemet PSS 4000 og kan konfigureres via engineering-softwaren PAS4000
  • Modstandsdygtige over for støv og vandsprøjt
  • Lille pladsbehov ved hjælp af montage uden styreskab direkte på maskinen
  • Reduktion af udgifter ved hjælp af mindre arbejde med ledningsføring
  • Større fleksibilitet ved hjælp af nye muligheder med modulopbyggede anlæg
I/O-modulerne PSS67 testet i praksis

Tekniske egenskaber

Close-up kompaktmodul PSS67
  • SafetyNET p-tilslutning
  • Micro SD-kort
  • 16 sikre, digitale indgange
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Kan konfigureres med softwaren PAS4000
  • Kan integreres helt i automatiseringssystemet PSS 4000
  • Kan anvendes til applikationer indtil PL e
  • Mål: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Integrer dem helt enkelt i automatiseringssystemets arkitektur!

De nye PSS67-moduler kan integreres helt i automatiseringssystemet PSS 4000 og kan anvendes til sikkerhedsfunktioner. Som del af automatiseringssystemet følger PSS67 IO1 16FDI samme koncept med udskiftelig hukommelse: Du kan gemme hele modulets konfiguration på et beskyttet indbygget micro SD-kort. Det gør det lettere for dig at udskifte moduler, fordi du blot skal flytte micro SD-kortet. En ny konfiguration er ikke nødvendig.

PSS67-modulerne kan integreres i automatiseringssystemet PSS 4000

Vores produktprogram: I/O-modulerne PSS67

PSS67 – moduler

Modulerne med kapslingsklasse IP67 (modstandsdygtige over for vand og støv) kan anvendes uden for styreskabet. Med tilslutningen til SafetyNET p kan de integreres optimalt i automatiseringssystemet PSS 4000.