Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

I/O-modulerne PSS67 til automatiseringssystemet PSS 4000

I/O-modulerne PSS67

Nu kan du få kompakte moduler med IP67-beskyttelse, nemlig PSS67 IO1 16FDI med SafetyNET p. Ved hjælp af den komplet indstøbte modulelektronik er modulerne i kapslingsklasse IP67 særdeles modstandsdygtige over for støv og vandsprøjt og er fuldt funktionsdygtige også ved temperaturer fra -30°C til +60°C. De kan monteres direkte på maskinen og kræver ikke ret meget plads, således at arbejdet med ledningsføring er væsentligt reduceret i forhold til styreskabsbaserede systemer. Den optimale løsning til installation uden for styreskabet i hårde industrimiljøer.

Her er en oversigt over dine fordele

  • Kompatible med alle hidtidige komponenter i automatiseringssystemet PSS 4000 og kan konfigureres via engineering-softwaren PAS4000
  • Modstandsdygtige over for støv og vandsprøjt
  • Lille pladsbehov ved hjælp af montage uden styreskab direkte på maskinen
  • Reduktion af udgifter ved hjælp af mindre arbejde med ledningsføring
  • Større fleksibilitet ved hjælp af nye muligheder med modulopbyggede anlæg
I/O-modulerne PSS67 testet i praksis

Tekniske egenskaber

Close-up kompaktmodul PSS67
  • SafetyNET p-tilslutning
  • Micro SD-kort
  • 16 sikre, digitale indgange
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Kan konfigureres med softwaren PAS4000
  • Kan integreres helt i automatiseringssystemet PSS 4000
  • Kan anvendes til applikationer indtil PL e
  • Mål: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Integrer dem helt enkelt i automatiseringssystemets arkitektur!

De nye PSS67-moduler kan integreres helt i automatiseringssystemet PSS 4000 og kan anvendes til sikkerhedsfunktioner. Som del af automatiseringssystemet følger PSS67 IO1 16FDI samme koncept med udskiftelig hukommelse: Du kan gemme hele modulets konfiguration på et beskyttet indbygget micro SD-kort. Det gør det lettere for dig at udskifte moduler, fordi du blot skal flytte micro SD-kortet. En ny konfiguration er ikke nødvendig.

PSS67-modulerne kan integreres i automatiseringssystemet PSS 4000

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk