Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PDP20-interfacemoduler

Interfacemoduler til serieforbindelse indtil PL e

PDP20-interfacemoduler

Med PDP20-interfacemodulerne PDP20 F 4 tilbyder Pilz løsninger til applikationer decentralt i arbejdsområdet med kapslingsklasse IP20. Interfacemodulerne integreres i små installationsbokse i nærheden af de sensorer, der skal tilsluttes. På denne måde er du garanteret korte signalveje for sensorteknologien og en sikker forbindelse til styreskabet.

Enkel serieforbindelse – fordelene ved interfacemodulet PDP20

  • Løsning, der opfylder standarderne, til serieforbindelse indtil PL e
  • Serieforbindelse af kontaktafhængige sensorer
  • Mulighed for tilslutning til alle to-kanals analyseenheder
  • Høj grad af decentralisering ved hjælp af kaskadeopkobling af modulerne
  • Diagnoseinformationer via hver enkelt sensors koblingstilstand
  • Enkel installation ved hjælp af DIN-skinnemontering
  • Kompakt og økonomisk løsning til alle serieforbindelser
Enkel serieforbindelse – fordelene ved interfacemodulet PDP20

Større sikkerhed ved hjælp af korte signalveje – egenskaber for PDP20

Større sikkerhed ved hjælp af korte signalveje – egenskaber for PDP20
  • PL e i henhold til EN ISO 13849-1
  • SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061
  • 8 digitale indgange til tilslutning af 4 sensorer
  • Kun et kabel til kommunikation og forsyning, plug-and-play med M12-stik
  • Enkel diagnose ved hjælp af punkt-til-punkt-forbindelse

Løsning til decentrale applikationer, der opfylder standarderne

Interfacemodulet PDP20 F 4 mag kan sluttes til alle to-kanals analyseenheder. Derudover kan interfacemodulerne kaskadeopkobles. Principielt er der ved anvendelse af PDP20 ingen begrænsning, hvad angår brancher og anvendelsesområder. Modulet er egnet til applikationer, der kræver serieforbindelse indtil PL d eller PL e. Det anvendes ofte til f.eks. beskyttelsesdørsapplikationer i emballeringsmaskiner.

Derudover er interfacemodulet optimalt til serieforbindelse af kontaktafhængige sensorer som PSENmag indtil PL e. På denne måde har du en løsning til rådighed, der opfylder standarden EN ISO 13849-1. Interfacemodulet kan sluttes til to-kanals-analyseenheder (f.eks. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). Der kan tilsluttes op til 4 sensorer til hvert PDP20-modul.

Derudover er der mulighed for kaskadeopkobling af PDP20-modulerne. Hvert kaskadeopkoblet modul har i dette tilfælde stadig tre sensorinterfaces til rådighed.

Løsning til decentrale applikationer, der opfylder standarderne

Vores program: PDP20-moduler

Interfacemoduler

Interfacemodulerne er optimalt egnede til serieforbindelse af kontaktafhængige sensorer i henhold til EN ISO 13849-1 indtil PL e. Der kan tilsluttes fire sensorer til hvert interfacemodul. På denne måde får du en kompakt og økonomisk løsning til serieforbindelser.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades