Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PDP67 F 8DI ION HP

773601
PDP67 F 8DI ION HP
Decentralised input module IP67 with supply for PNOZmulti.

På forespørgsel
Tilgængelighed
Mængde
Disponibel til
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Anvendelsesområde: Standard / fail-safe
Kapslingsklasse, kabinet: IP67
Kapslingsklasse, klemmer: IP67
Mål, bredde: 60.0 mm
Mål, højde: 162.0 mm
Mål, dybde: 30.0 mm
Bruttovægt: 335 g
Nettovægt: 320 g
Omgivelsestemperatur: -30 - 60 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades