Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PDP67 F 8DI ION

773600
PDP67 F 8DI ION
Decentralised input module IP67 for PNOZmulti.

Levering kan ske ab lager
Tilgængelighed
Mængde
Disponibel til
1 PC
2020-01-29
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Anvendelsesområde: Standard / fail-safe
Kapslingsklasse, kabinet: IP67
Kapslingsklasse, klemmer: IP67
Mål, bredde: 60.0 mm
Mål, højde: 133.0 mm
Mål, dybde: 30.0 mm
Bruttovægt: 270 g
Nettovægt: 250 g
Omgivelsestemperatur: -30 - 60 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades