Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

I/O Net p – I/O-moduler – tekniske egenskaber

I/O Net p-I/O-modulerne er decentrale indgangsmoduler, der overvåger sikkerhedsfunktioner direkte i arbejdsområdet. Kommunikationen til analyseenheden sker via en sikker dataforbindelse.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PDP67 F 8DI ION

Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V.

Tilbehør Sammenligne Download

PDP67 F 8DI ION HP

Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V, separat forsyning af udgangene.

Tilbehør Sammenligne Download

PDP67 F 8DI ION VA

Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V, tilslutninger i rustfrit stål.

Tilbehør Sammenligne Download

PDP67 F 8DI ION HP VA

PDP67 F 8DI ION HP VA with additional supply voltage and with stainless steel connections.

Tilbehør Sammenligne Download

PDP67 F 8DI ION PT

Decentralised input module in IP67 for PNOZmulti, M12 plastic thread.