Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PSSuniversal-værktøjer

Konfigurationshjælp til det decentrale I/O-system PSSuniversal

PSSuniversal-værktøjer

PSSuniversal Assistant anvendes til valg af modulerne og til konfiguration af det decentrale I/O-system PSSuniversal. Med PSSuniversal Startup-værktøj kan det decentrale I/O-system PSSuniversal hurtigt tages i brug.

Du kan udføre de første kabel- og funktionstests, allerede før anlægget eller maskinen er opbygget. Når du tager styringsværktøjet og feltbussystemet i brug, er hele periferien allerede testet og fungerer. På denne måde kan ibrugtagning ske uafhængigt og parallelt – det reducerer indbyrdes afhængighed og tidsforbrug!

Her er en oversigt over dine fordele

  • Hurtig og enkel konfiguration samt idrifttagning af det decentrale I/O-system PSSuniversal
  • Funktionstest er også mulig uden tilsluttet styring via USB-interface
  • Online-hjælp til rådighed
  • Optimal anvendelighed
  • Produktiv og fleksibel software til enkel konfiguration

Egenskaber for PSSuniversal Assistant

Egenskaber for PSSuniversal Assistant
  • Valg og konfiguration af PSSuniversal-modulerne
  • Integreret kontrol af systemgrænser
  • Fastlæggelse af mekaniske størrelser
  • Udarbejdelse af styklister
  • Egnet til Windows 7, 8 og 10
  • Styringssoftwaren PSS WIN-PRO medfølger ved levering af programmeringssoftwaren

PSSuniversal Startup-værktøj

PSSuniversal Startup-værktøj udfører en uafhængig periferitest af det decentrale I/O-system PSSuniversal før idrifttagning af feltbussystemerne og styringen. Der udføres en funktionstest af PSSuniversal-stationen uden tilsluttet styring via det integrerede USB-interface. Som hjælp til producenten af styreskabet findes der en tilstandsvisning for indgangene til kontrol af ledningsføringen. Startup-værktøj er egnet til Windows 7, 8 og 10.

PSSuniversal Startup-værktøj

Vores program: PSSuniversal Tools

PSSuniversal-værktøjslicenser

Vi tilbyder dig seks forskellige licensmodeller fra basislicensen til projekt-upgrade-licensen.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades