Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PSSuniversal 2 – rangeringsmoduler

Moduler til tilslutning af periferien.

Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSS u2 ES 16PT FE

PSS u2, elektronikmodul, Standard, spændingsfordeling, 16 udgange, tilslutning til funktionsjord, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 16 nødvendig (medfølger ikke ved levering).

Tilbehør Sammenligne Download

PSS u2 ES 16PT 0V

PSS u2, elektronikmodul, Standard, spændingsfordeling, 16 udgange, tilslutning Periphery Supply 0 V, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 16 nødvendig (medfølger ikke ved levering).

Tilbehør Sammenligne Download

PSS u2 ES 16PTD 24V

PSS u2, elektronikmodul, Standard, spændingsfordeling, 16 udgange, tilslutning Periphery Supply 24 V DC 0,5 A, kortslutningssikret, potentialadskillelse, udvidet diagnose, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 16 nødvendig (medfølger ikke ved levering).

Tilbehør Sammenligne Download

PSS u2 ES 8PTD 24V 0V

PSS u2, elektronikmodul, Standard, spændingsfordeling, 8 udgange, tilslutning Periphery Supply 24 V DC 0,5 A, 8 udgange, tilslutning Periphery Supply 0 V, kortslutningssikret, overbelastningssikret, potentialadskillelse, udvidet diagnose, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 16 nødvendig (medfølger ikke ved levering).