text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
9 produkter fundet
PSS u2 EF 8DI
328101
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 8 indgange, impulsforlængelse, uoverensstemmelsesovervågning,testimpulsudgange med 24 ...

Kr.1,112.00
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 2 udgange, halvleder, 2 A, to-polet, frakoblingsforsinkelse, lederbrudregistrering, s ...

Kr.1,023.00
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 2 udgange, relækontakter, sluttere, til omskiftning af ohmske og induktive belastning ...

Kr.1,156.00
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 4 udgange halvleder, 2 A, en-polet, frakoblingsforsinkelse, PNP, kortslutningssikret, ...

Kr.1,156.00
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 8 udgange, halvleder, 0,5 A, en- polet, frakoblingsforsinkelse, PNP, kortslutningssik ...

Kr.1,201.00
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 2 udgange, relækontakter, sluttere, til omskiftning af ohmske og induktive belastning ...

Kr.1,267.00
PSS u2 EF 2AI I
328200
PSS u2, elektronikmodul, failsafe, 2 analoge indgange til måling afstrøm, 0 .. 25,6 mA, to-polet, opløsning 15 bit, kan ...

PSS u2 EF 8DI -R
327101
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 8 indgange, impulsforlængelse, uoverensstemmelsesovervågning, testimpulsudgange med 2 ...

Kr.1,426.00
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 4 udgange, halvleder, 2 A, en-polet, frakoblingsforsinkelse, PNP, kortslutningssikret ...

Kr.1,836.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug