Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PSSuniversal 2 – I/O-moduler til dit remote-I/O-system

Fri kombination til din applikation

PSSuniversal 2 – I/O-moduler

Der er en række I/O-moduler til rådighed til remote-I/O-systemet PSSuniversal 2 til sikker og ikke-sikker digital signalbearbejdning. Du kan konfigurere systemet ud fra dine behov og fleksibelt blande sikkerheds- og standardfunktioner. Det er med PSSuniversal 2 meget enkelt efterfølgende at foretage systemtilpasninger. Du udfører konfigurationen i vores softwareværktøj PASconfig.

I/O-moduler, den fleksible løsning – dine fordele

  • Kan tilpasses nøjagtigt til behovet på grund af systemets fine granularitet
  • Enkel mulighed for udskiftning af modulerne i forbindelse med senere systemtilpasninger
  • Funktionel sikkerhed som grundfunktion

Oversigt over I/O-modulernes egenskaber

PSSuniversal 2-I/O-modulernes egenskaber
  • Meget nøjagtig diagnose, hurtig fejllokalisering og -udbedring
  • Minimerede mål ved hjælp af maksimal koncentration med op til 16 kanaler på 12,5 mm
  • Vilkårligt blandet opbygning af safety- og standardfunktioner
  • Der kan monteres op til 64 moduler i vilkårlig rækkefølge
  • Backplanes som bæreenhed for modulerne sikrer enkel udskiftning ved systemtilpasninger

Individuelt som din brancheapplikation

Vores portefølje: I/O-moduler til dit remote-I/O-system

PSSuniversal 2 – sikre I/O-moduler

Moduler til bearbejdning af de sikre signaler.

PSSuniversal 2 – standard-I/O-moduler

Moduler til bearbejdning af standardsignalerne.

PSSuniversal 2 – modulholdere

Modulholdere til enkel montering af de enkelte moduler.

PSSuniversal 2 – tilbehør

Tilbehør til PSSuniversal 2 til rådighed, bl.a. tilslutningsklemmer, div. tekstholdere og lagermedier.

PSSuniversal 2 – strømforsyningsmoduler

Til strømforsyning af periferien og dannelse af forskellige potentialgrupper.

PSSuniversal 2 – rangeringsmoduler

Moduler til tilslutning af periferien.

Download

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk