Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PSSuniversal – PSS 4000-kommunikationsmoduler – tekniske egenskaber

Kommunikationsmoduler til implementering af standardapplikationer og fail-safe-applikationer. Hovedmodulerne er udstyret med interfacet SafetyNET p og er til rådighed til det udvidede temperaturområde (-T) og med jernbanegodkendelse (-R).

Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSSu H FS SN SD

PSSu, hovedmodul, decentralt system PSSuniversal I/O, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, SD-kort.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu H FS SN SD-T

PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, til øgede miljøkrav.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu H FS SN SD-R

PSSu, hovedmodul, decentralt system PSSuniversal I/O, failsafe og standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, SD-kort, til jernbaneapplikationer.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu H FS2 SN SD-T

PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN, til øgede miljøkrav.

Sammenligne Download

PSSu H FS2 SN SD

PSSu, hovedmodul med øget ydelse, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porte, Safetynet p RTFN.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu H FS SN SD M12-R

PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, Safetynet p RTFN, til jernbaneapplikationer.

Sammenligne Download

PSSu H FS SN SD M12-T

PSSu, hovedmodul, styringssystem PSSu I/O, Failsafe og Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12-hunstik 4-polet D-kodet, Safetynet p RTFN, til øgede miljøkrav.