text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
38 produkter fundet
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 4 udgange, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelas ...

Kr.807.00
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 2 udgange, 2 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastn ...

Kr.785.00
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 1 indgang, 1 testimpulsudgang 0,25 A, 1 udgang, 2 A, topolet, ...

Kr.676.00
PSSu E F 4DI
312200
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A.

Kr.623.00
PSSu E F AI U
312265
PSSu, elektronikmodul, failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, - 10,24 - 10,23 V, topolet, differensindgang, opløs ...

Kr.1,106.00
PSSu E F BSW
312230
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 8 A, tilførsel C-skinne, fejlsik ...

Kr.1,959.00
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange, relækontakter, 8 A, sluttere, potentialfri.

Kr.1,280.00
PSSu E F AI I
312260
PSSu, elektronikmodul, failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, 0 - 25,59 mA, topolet, differensindgang, opløsning ...

Kr.1,106.00
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 1 indgang, 1 testimpulsudgang 0,25 A, 1 udgang, 2 A, to-polet ...

Kr.916.00
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 4 udgange, 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbel ...

Kr.1,096.00
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, 0 - 25,59 mA, to-polet, differensindgang, opløsning ...

Kr.1,497.00
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, - 10,24 - 10,23 V, to-polet, differensindgang, oplø ...

Kr.1,497.00
PSSu E F BSW-T
314230
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 8 A, tilførsel C-skinne, fejlsik ...

Kr.2,652.00
PSSu E F 4DI-T
314200
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, til øgede miljøkrav.

Kr.842.00
PSSu E F 2DO 2-T
314215
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelas ...

Kr.1,063.00
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange, relækontakter, 8 A, sluttere, potentialfri, til øg ...

Kr.1,738.00
PSSu E AI SHT1
312261
PSSu, elektronikmodul, passivt, analoge ind- og udgange, 1 indgang, strømområde 0 - 0,6 A, en-polet, forbundet til jord, ...

Kr.863.00
PSSu E F 4DI-R
315200
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange, 2 testimpulsudgange 0,25 A, til jernbaneapplikati ...

På forespørgsel
PSSu E F INC
312280
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, tæller, 2 driftstyper, konfigurerbart, 1 indgang, inkrementalgiver, differenssignal RS- ...

Kr.2,265.00
PSSu E F ABS SSI
312275
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, tæller, 1 indgang, signalgiver forabsolutte værdier SSI-encoder, differenssignal RS422, ...

Kr.2,000.00
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug