Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 4 udgange,
0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelas ...
Kr.807.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind og udgange, 2 udgange,
2 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelastn ...
Kr.785.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 1 indgang,
1 testimpulsudgang 0,25 A, 1 udgang, 2 A, topolet, ...
Kr.676.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange,
2 testimpulsudgange 0,25 A.
Kr.623.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, -
10,24 - 10,23 V, topolet, differensindgang, opløs ...
Kr.1,106.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel
Periphery Supply 24 V DC 8 A, tilførsel C-skinne, fejlsik ...
Kr.1,959.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange,
relækontakter, 8 A, sluttere, potentialfri.
Kr.1,280.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, 0
- 25,59 mA, topolet, differensindgang, opløsning ...
Kr.1,106.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 1 indgang,
1 testimpulsudgang 0,25 A, 1 udgang, 2 A, to-polet ...
Kr.916.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 4 udgange,
0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbel ...
Kr.1,096.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, 0
- 25,59 mA, to-polet, differensindgang, opløsning ...
Kr.1,497.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoge ind- og udgange, 1 indgang, -
10,24 - 10,23 V, to-polet, differensindgang, oplø ...
Kr.1,497.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel
Periphery Supply 24 V DC 8 A, tilførsel C-skinne, fejlsik ...
Kr.2,652.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange,
2 testimpulsudgange 0,25 A, til øgede miljøkrav.
Kr.842.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange,
2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelas ...
Kr.1,063.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, digitale ind- og udgange, 2 udgange,
relækontakter, 8 A, sluttere, potentialfri, til øg ...
Kr.1,738.00
PSSu, elektronikmodul, passivt, analoge ind- og udgange, 1 indgang,
strømområde 0 - 0,6 A, en-polet, forbundet til jord, ...
Kr.863.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, digitale ind- og udgange, 4 indgange,
2 testimpulsudgange 0,25 A, til jernbaneapplikati ...
På forespørgsel
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, tæller, 2 driftstyper,
konfigurerbart, 1 indgang, inkrementalgiver, differenssignal RS- ...
Kr.2,265.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, tæller, 1 indgang, signalgiver forabsolutte værdier
SSI-encoder, differenssignal RS422, ...
Kr.2,000.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.