Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, strømforsyning,primær 24
V DC 0,5 A, sekundær 15 V DC 0,6 A, sekundæ ...
Kr.921.00
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, strømforsyning,primær 24
V DC 0,5 A, sekundær 5 V DC 2 A, kontinuerl ...
Kr.712.00
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, strømforsyning,primær 24
V DC 0,5 A, sekundær 10 V DC 1 A, sekundær ...
Kr.921.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module
Supply 24 V DC 1,5 A, tilførsel Periphery Supply 2 ...
Kr.824.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel
Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, t ...
Kr.453.00
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutningPeriphery
Supply 24 V DC 10 A, tilslutning C-skinne, til ...
Kr.178.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module
Supply 24 V DC 2 A, tilførsel Periphery Supply 24 ...
Kr.1,079.00
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutning 4
spændingspotential, galvanisk adskilt, tilslutning C-s ...
Kr.622.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel
Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A.
Kr.331.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module
Supply 24 V DC 2 A, tilførsel Periphery Supply 24 ...
Kr.792.00
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutning 4
spændingspotential, galvanisk adskilt, tilslutning C-s ...
Kr.459.00
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutningPeriphery
Supply 24 V DC 10 A, tilslutning C-skinne.
Kr.129.00
PSSu, elektronikmodul, failsafe, strømforsyning, Module Supply 1,5 A,
Periphery Supply 10 A, C-skinne 10 A, potentialads ...
Kr.602.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module
Supply 24 V DC 1 A med backup (20 ms), tilførsel P ...
Kr.689.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module
Supply 24 V DC 1 A med backup (20 ms), tilførsel P ...
Kr.938.00
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module
Supply 24 V DC 1 A med backup (20 ms), tilførsel P ...
På forespørgsel
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel
Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, t ...
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.