text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
17 produkter fundet
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, strømforsyning,primær 24 V DC 0,5 A, sekundær 15 V DC 0,6 A, sekundæ ...

Kr.921.00
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, strømforsyning,primær 24 V DC 0,5 A, sekundær 5 V DC 2 A, kontinuerl ...

Kr.712.00
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, strømforsyning,primær 24 V DC 0,5 A, sekundær 10 V DC 1 A, sekundær ...

Kr.921.00
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A.

Kr.331.00
PSSu E F PS1
312191
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 2 A, tilførsel Periphery Supply 24 ...

Kr.792.00
PSSu E PD1
312196
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutning 4 spændingspotential, galvanisk adskilt, tilslutning C-s ...

Kr.459.00
PSSu E PD
312195
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutningPeriphery Supply 24 V DC 10 A, tilslutning C-skinne.

Kr.129.00
PSSu E F PS
312190
PSSu, elektronikmodul, failsafe, strømforsyning, Module Supply 1,5 A, Periphery Supply 10 A, C-skinne 10 A, potentialads ...

Kr.602.00
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 1,5 A, tilførsel Periphery Supply 2 ...

Kr.824.00
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, t ...

Kr.453.00
PSSu E PD-T
314195
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutningPeriphery Supply 24 V DC 10 A, tilslutning C-skinne, til ...

Kr.178.00
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 2 A, tilførsel Periphery Supply 24 ...

Kr.1,079.00
PSSu E PD1-T
314196
PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutning 4 spændingspotential, galvanisk adskilt, tilslutning C-s ...

Kr.622.00
PSSu E F PS2
312192
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 1 A med backup (20 ms), tilførsel P ...

Kr.689.00
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 1 A med backup (20 ms), tilførsel P ...

Kr.938.00
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 1 A med backup (20 ms), tilførsel P ...

På forespørgsel
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, t ...

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug