Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Danmark | dansk
Du sammenligner nu af 6 produkter

PSSuniversal – strømforsyningsmoduler – tekniske egenskaber

PSSuniversal-strømforsyningsmoduler anvendes til den interne strømforsyning og dannelse af forskellige potentialgrupper.

Filter
Produkter
Produktnummer
Beskrivelse
Tilvalg
Pris
Mængde/Tilgængelighed

PSSu E F PS-P

PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E F PS

PSSu, elektronikmodul, failsafe, strømforsyning, Module Supply 1,5 A, Periphery Supply 10 A, C-skinne 10 A, potentialadskillelse.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E F PS1

PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 2 A, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E PD

PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutningPeriphery Supply 24 V DC 10 A, tilslutning C-skinne.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E PD1

PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutning 4 spændingspotential, galvanisk adskilt, tilslutning C-skinne.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E PS-P 5V

PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, strømforsyning,primær 24 V DC 0,5 A, sekundær 5 V DC 2 A, kontinuerlig effekt 10 W,kortslutningssikret, overbelastningssikret, galvanisk adskilt.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E PS-P +/-10V

PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, strømforsyning,primær 24 V DC 0,5 A, sekundær 10 V DC 1 A, sekundær -10 V DC 0,5 A, kontinuerligeffekt 10 W, kortslutningssikret, overbelastningssikret, galvanisk adskilt.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E PS-P +/-15V

PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, strømforsyning,primær 24 V DC 0,5 A, sekundær 15 V DC 0,6 A, sekundær -15 V DC 0,3 A, kontinuerlig effekt 10 W, kortslutningssikret, overbelastningssikret,galvanisk adskilt.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E F PS-P-T

PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, til øgede miljøkrav.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E F PS-T

PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 1,5 A, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, til øgede miljøkrav.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E F PS1-T

PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 2 A, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, til øgede miljøkrav.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E PD-T

PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutningPeriphery Supply 24 V DC 10 A, tilslutning C-skinne, til øgede miljøkrav.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E PD1-T

PSSu, elektronikmodul, passivt, spændingsfordeling, tilslutning 4 spændingspotential, galvanisk adskilt, tilslutning C-skinne, til øgede miljøkrav.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E F PS2

PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 1 A med backup (20 ms), tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E F PS2-R

PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 1 A med backup (20 ms), tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, til jernbaneapplikationer.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E F PS-P-R

PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, til jernbaneapplikationer.

Tilbehør Sammenligne Download

PSSu E F PS2-T

PSSu, elektronikmodul, Failsafe, spændingsforsyning, tilførsel Module Supply 24 V DC 1 A med backup (20 ms), tilførsel Periphery Supply 24 V DC 10 A, tilførsel C-skinne 10 A, til øgede miljøkrav.