text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
47 produkter fundet
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelas ...

Kr.392.00
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, 3 konfigurerbare spændingsområder, 0 - 10 V, enpol ...

Kr.1,402.00
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, elektronikmodul, standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, 2 konfigurerbare strømområder, 0/4 - 20 mA, enpole ...

Kr.1,402.00
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, elektronikmodul, standard, digitale ind og udgange, 4 udgange, 0,5 A, enpolet, PNP, kortslutningssikret, overbelas ...

Kr.335.00
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, elektronikmodul, standard, digitale ind- og udgange, 4 indgange.

Kr.282.00
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange, relækontakter, 10 A, sluttere, potentialfri.

Kr.842.00
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, termoelementer med kodebogstaverne R, S, B, J, T, ...

Kr.1,421.00
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange, relækontakter, 2 A, sluttere, potentialfri.

Kr.815.00
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, modstandstermometre, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, ...

Kr.1,421.00
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange, 2 spændingsområder 0/4 - 20 mA, en-polet, forbundet ...

Kr.2,314.00
PSSu E S ABS SSI-T
314480
PSSu, elektronikmodul, Standard, tæller, 1 indgang, signalgiver forabsolutte værdier SSI-encoder, differenssignal RS422, ...

Kr.2,349.00
PSSu E S 2AO U-T
314460
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 udgange, 2 konfigurerbare spændingsområder, -10/0 - 10 V, en ...

Kr.2,314.00
PSSu E S 4AO U-T
314465
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 4 udgange, spændingsområde 0 - 10 V, en-polet, forbundet til j ...

Kr.2,559.00
PSSu E S 2AI U-T
314440
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, 3 konfigurerbare spændingsområder, 0 - 10 V, en-po ...

Kr.2,180.00
PSSu E S 4DI-T
314400
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 4 indgange, til øgede miljøkrav.

Kr.390.00
PSSu E S 2AI I se-T
314450
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 2 indgange, 2 konfigurerbare strømområder, 0/4 - 20 mA, en-pol ...

Kr.1,896.00
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 4 udgange, 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbel ...

Kr.453.00
PSSu E S 2DO 2-TD
314411
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelas ...

Kr.487.00
PSSu E S 2DO 2-T
314410
PSSu, elektronikmodul, Standard, digitale ind- og udgange, 2 udgange, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelas ...

Kr.537.00
PSSu E S 4AI U-T
314445
PSSu, elektronikmodul, Standard, analoge ind- og udgange, 4 indgange, spændingsområde 0 - 10 V, en-polet, forbundet til ...

Kr.2,422.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug